Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

ISCOP

Prezados(as) colegas,

 Bem-vindos ao ISCOP XVIII 2010 > Desafio 2015 < !

-> Encaminhem este convite para seus colegas, caso tenhamos deixado de enviar para alguém.

Como deve ser de seu conhecimento, organizamos uma conferência de vendas, aqui na Suécia, a cada dois anos, chamada ISCOP (ou Conferência Internacional de Vendas de Produtos OK).

Os participantes, provenientes do mundo todo, são pessoas que hoje buscam trabalhar com os produtos OK ou pessoas interessadas em aprender mais sobre as conexões OK que economizam tempo e as grandes oportunidades de negócios existentes. Na ISCOP XVII 2008, contamos com a presença de participantes de 16 países!  

Alguns tópicos interessantes na nossa pauta para este ano serão:

  • Avaliação de metas e resultados de ISCOP anteriores
  • Abordagem de vendas, ferramentas e material de marketing
  • Resultado da recente pesquisa de satisfação do cliente
  • A voz do cliente e seus interesses!
  • Situação atual do acoplamento de alto atrito OKCX e do novo OKFX!
  • O retorno do sistema de aperto a frio para carcaças de turbina! 
  • Oportunidades do OKBS: novas normas das classes navais!
  • Serviços de perfuração de linha OKBC e BFW
  • Outras notícias técnicas, aplicações, histórias de sucesso e concorrência
  • E muitos outros temas úteis e interessantes!

 Uma programação detalhada da conferência será enviada posteriormente.

Como sempre, teremos momentos agradáveis, trocando informações profissionais, compartilhando ideias de como encontrar novos clientes, novas aplicações e muito mais.

 ... Lembre-se, a ISCOP é gratuita, interessante e útil! 

Cronograma:

  • Segunda-feira, 21 de junho > data de chegada recomendada > 18 h às 20 h > Buffet de jantar no Friibergh Country House.
  • Terça-feira, 22 de junho > 9 h > Abertura da conferência > 1º dia da conferência.
  • Quarta-feira, 23 de junho > 2º dia da conferência.
  • Quinta-feira, 24 de junho > 3° dia da conferência > Encerramento entre 12 h e 13 h, a menos que você decida visitar A nossa fábrica em Hofors, Suécia.

 O Friibergh Country House fica em um belo local, situado a 47,7 km (46 minutos) a oeste do aeroporto de Estocolmo/Arlanda, às margens do lago Mälaren.

 http://www.friibergh.se/

Para que possamos organizar as acomodações e os traslados, informem-nos os horários de chegada e partida do seu voo.

Preencha o formulário de inscrição e entregue-o a Harriet Eriksson, até o dia 30 de abril: 

Formulário de inscrição 
 

A participação na ISCOP é GRATUITA, mas naturalmente os custos com hotel, refeições e outras despesas da conferência serão processadas de forma centralizada. Sua despesa individual será faturada pelo sistema interno da SKF, com base na sua hospedagem.

Esperamos ansiosamente pela sua presença na conferência!

Atenciosamente,

Equipe de acoplamentos
Jorgen Dahlgren 
Gerente de vendas e marketing
SKF Coupling Systems AB
SE-813 82 Hofors, Suécia
Tel.: +46 290 28403, 28400
Celular: +46 70 304 5658
Fax: +46 290 28270
jorgen.dahlgren@skf.com www.couplings.skf.com

SKF logo