Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

EXZT/IGZ

Dispositivo eletrônico de monitoramento e controle universais

IGZ51-20-E
IGZ51-20-E

Os dispositivos eletrônicos de monitoramento e controle universais IGZ 51 e EXZT são usados em sistemas de lubrificação de linha simples, múltiplas linhas e progressivos e estão disponíveis em duas versões de tensão. Desenvolvidos para aplicações industriais estacionárias, esses dispositivos podem ser instalados em um gabinete de comutação ou internamente em uma unidade compacta de lubrificação. Elas podem ser usadas como controladores dependentes de tempo ou pulso para iniciar um ciclo de lubrificação. Os dispositivos EXZT controlam o tempo de funcionamento da bomba e monitoram simultaneamente os cursos do gerador de pulsos ou do sensor do dispositivo de medição. Todos os dispositivos possuem funções personalizadas e integradas e podem ser ajustados para atender aos requisitos do sistema.

Características e vantagens:

  • Dispositivo de monitoramento e controle universal combinado
  • Fácil instalação por meio de montagem de trilho na parte superior
  • Modos de operação ajustáveis
  • Operação por tempo ou com base no curso da máquina e dependente da carga
  • Controle de nível baixo e EEPROM incluídos
SKF logo