Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

SKF ST-1440

SKF ST-1440
SKF ST-1440
O SKF ST-1440 é um centro de controle de lubrificação modular de 1 a 14 canais. Aceita qualquer combinação de sistemas de lubrificação SKF MonoFlex, SKF DuoFlex e SKF ProFlex.

Os canais de lubrificação podem ser zonas, separadas por válvulas de fechamento, ou sistemas de lubrificação completos com centros de bombeamento e lubrificantes separados.

O sistema de lubrificação pode ser expandido mais tarde com a instalação de novos módulos de canais. A configuração pode ser definida no campo pelo usuário. Pressostatos, transmissores de pressão ou detectores de pistão podem ser usados em todos os canais. A interface de usuário inclui um teclado alfanumérico e uma tela.

Características técnicas:
  • Canais de lubrificação: máx. 14
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C
  • Faixa de tensão operacional: de 93 a 132 V CA, de 186 a 264 V CA
  • Gabinete: 600 x 600 x 210 mm (l x a x p), RAL 7035 pintado
  • Nível de proteção: IP65
  • Interfaces: Teclado alfanumérico e tela, porta RS-422 Modbus
  • Compatível com: Software de controle do SKF Online 1440
  • Os monitores SKF Doser podem ser conectados ao SKF ST-1440

Características especiais:
  • Troca automática da bomba (Dualset)
  • Pulverização de graxa com monitoramento de ar

Documentos relacionados

SKF logo