Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

546

546-201-013
546-201-013

Dispositivos de dosagem de lubrificante para sistemas de lubrificação automática de linha dupla SKF DuoFlex


Características técnicas:
  • Lubrificante:
    óleos com viscosidade operacional ≥ 50 mm²/s
    graxas até grau NLGI 3
  • Número de saídas: 1 - 8
  • Deslocamento: 0,125 - 5 cm³/deslocamento
  • Pressão: até 400 bar 
  • Pressão de alívio (selecionável): 0,5 ou 3 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C


Características especiais:
  • variantes com ou sem monitoramento elétrico disponíveis
  • variantes com taxa de abastecimento continuamente ajustável disponíveis

Documentos relacionados

SKF logo