Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

LG

Dosador LG SKF MonoFlex
Dosador LG SKF MonoFlex
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação de linha simples SKF MonoFlex em aplicações do setor de alimentos e bebidas.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos e graxas até grau NLGI -1
  • Saídas dos grupos dosadores: de 1 a 65
  • Dosagens: 20 - 500 mm³
  • Pressão operacional: de 50 a 150 bar 
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Características especiais:

  • O grupo dosador consiste em um trilho de montagem com um ou mais dosadores presos a ele.
  • Módulos de dosagem e trilhos de montagem feitos de aço inoxidável.
SKF logo