Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

LS

LS21
LS21
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxas fluidas de grau NLGI 00, 000
  • Número de saídas: de 1 a 5
  • Vazão: vazão ajustável de 0,025 a 0,5 cm³/curso ou vazão pré-configurada de 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,100; 0,160 cm³/curso
  • Pressão: mín. 12 bar/máx. 20 bar
  • Pressão de alívio: 1 bar
  • Temperatura operacional: De 0 a 50 °C
  • Frequência de trabalho: ≤ 1 curso/2 s

 Características especiais:
  • Volume volumétrico dosado, ajustável de 0,025 a 0,5 cm³ por ciclo independentemente da viscosidade e pressões de retorno.
  • Conexão com conector de desengate rápido
  • Unidade de dosagem em aço inoxidável

SKF logo