Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

OS

Dosador OS SKF MonoFlex
Dosador OS SKF MonoFlex
Dispositivos de dosagem pré-lubrificação para sistemas de lubrificação automática de linha simples SKF MonoFlex em aplicações pesadas de lubrificação com óleo.

Características técnicas:
  • Lubrificante: Óleos
  • Saídas dos grupos dosadores: de 1 a 65
  • Dosagens: de 0,31 a 500 cm³
  • Pressão operacional: de 15 a 75 bar
  • Temperatura operacional: de –25 a 80 °C

Características especiais:

  • Os dispositivos de dosagem OS consistem em um trilho de montagem com um ou mais dosadores presos a ele.
  • Os módulos de dosagem e trilhos de montagem são feitos de aço coberto com zinco e passivação amarela.
SKF logo