Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

M/MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
Bomba de engrenagem operada eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Faixa de viscosidade operacional permitida: de 5 a 2.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
  • Contrapressão: de 1 a 65 bar


Características especiais:
  • M: para montagem separada do reservatório de óleo
  • MF: para montagem em flange no reservatório de óleo 
  • CE marca de conformidade
SKF logo