Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

143

143-14ND03
143-14ND03
143-11ND03E-RA
143-11ND03E-RA
Bombas gerotor operadas eletricamente para sistemas de lubrificação por óleo circulante SKF CircOil

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional permitida: de 20 a 1.000 mm²/s
  • Número de saídas: 1
  • Taxa de alimentação: de 0,85 a 50 l/min (a 1.400 rpm)
  • Contrapressão: 20; 30; 50 bar


Características especiais:
  • CE marca de conformidade
  • apropriada como bomba de escorva
  • para rotação em sentido horário e anti-horário, mas com direção constante de rotação e distribuição
  • para rotação em sentido horário e anti-horário, mas para direção constante de distribuição com mudança de direção da rotação do eixo de transmissão, conforme exigido pela DIN 69001, Parte 17 A
  • versões ZR montadas em um reservatório
SKF logo