Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

PDYY/PDYC/PDYE/PDYS

Bombas operadas elétrica-hidraulicamente para lubrificação de cilindros de alta velocidade em motores de dois tempos

Bomba básica PDYC - CLU4-C
PDYC - CLU4-C
PDYS - CLU5
PDYS - CLU5

Projetadas para uma lubrificação de cilindros em alta velocidade em motores de dois tempos, as bombas PDY... usam um sistema de suprimento de óleo existente ou uma unidade de bombeamento de acionamento. A eletrônica do motor aciona as bombas pré-carregadas ativando a válvula solenoide. O volume exato por curso pode ser sincronizado com o pistão do motor em movimento e a temporização da ignição pode ser ajustada para atingir com óleo várias áreas de tensão do pistão.

As bombas PDYY e PDYC têm uma configuração de placa base com seis ou oito saídas. A PDYE é compatível com motores com 6, 8 ou 10 pontos de lubrificação em cada cilindro. As bombas PDYS têm um recurso de dois tempos para uso em pequenos com furos pequenos com apenas quatro saídas por cilindro.

Características e vantagens:

  • Quantidades de óleo precisas e sincronizadas em um milissegundo
  • Dependente do projeto, lubrificação padrão
  • Projeto modular para facilitar a montagem e a manutenção
  • Evita lubrificação excessiva, depósitos, excesso de fumaça e CO²
  • Proporciona até 40% de economia de óleo
  • Soluções de retrofit disponíveis
SKF logo