Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PFE

POE
POE-15-1,0
PFE
PFE-15-1,7
Unidades de bombeamento de pistão operadas manualmente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex.

Características técnicas:
  • Lubrificante: graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 0,5, 1,0 e 1,7 l/kg
  • Número de saídas: uma entrada à esquerda ou à direita (G1/4)
  • Deslocamento: 15 cm³/curso
  • Pressão: 30 bar 
  • Temperatura: de 0 a 60 °C


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo