Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

RA... U

Bombas de pistão radiais operadas mecânica ou eletricamente para sistemas de lubrificação de múltiplas linhas SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

A bomba de múltiplas linhas RA é uma bomba de pistão radial com elementos de bombeamento empilháveis. O projeto modular da bomba permite até cinco elementos de bombeamento, cada um com uma, duas ou quatro saídas. Posteriormente, uma redução ou extensão da saída é, portanto, possível. O deslocamento de todas as saídas de um elemento de bombeamento é ajustável por um dispositivo de configuração comum (faixa de configuração de 33 a 100%). Diversos acionamentos de motor mecânicos ou elétricos estão disponíveis.

Características e benefícios
  • Solução modular da bomba para o ponto para 1 a 20 pontos de lubrificação
  • Dependendo da velocidade de acionamento da razão de transmissão selecionada, as bombas RA abrangem taxas de alimentação que variam de algumas gotas a até 36 cm³/min (2.2 in³/min)
  • Direção de acionamento esquerda ou direita
  • Compatível com óleo mineral e sintético
  • Versões à prova de vibrações, marítimas e ATEX disponíveis
SKF logo