Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

JM

JM
JM12 com reservatório
Bomba de pistão com opções diferentes de acionamento para sistemas de lubrificação centralizada de múltiplas linhas SKF MultiFlex em compressores

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo
  • Viscosidade operacional: de 25 a 3.000 mm²/s.
  • Capacidade do reservatório: de 2 a 14 l
  • Número de saídas: 1 - 28
  • Deslocamento: de 0,07 - 7,95 cm³/min
  • Pressão: 600 bar
  • Temperatura operacional: de 0 a 60 °C

Características especiais:
  • Pode ser monitorada de acordo com a API 618
  • CE marca de conformidade
  • Opções de acionamento:
    • diretamente através de eixo acoplado ou do conjunto de engrenagens
    • com ou sem motor elétrico
    • com ou sem roda livre
SKF logo