Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

RA... U

Bombas de pistão radiais operadas mecânica ou eletricamente para sistemas de lubrificação de múltiplas linhas SKF MultiFlex

RA1UA
RA1UA

A bomba de múltiplas linhas RA é uma bomba de pistão radial com elementos de bombeamento empilháveis. O projeto modular da bomba permite até cinco elementos de bombeamento, cada um com uma, duas ou quatro saídas. Posteriormente, uma redução ou extensão da saída é, portanto, possível. O deslocamento de todas as saídas de um elemento de bombeamento é ajustável por um dispositivo de configuração comum (faixa de configuração de 33 a 100%). Diversos acionamentos de motor mecânicos ou elétricos estão disponíveis.

Características e benefícios
  • Solução modular da bomba para o ponto para 1 a 20 pontos de lubrificação
  • Dependendo da velocidade de acionamento da razão de transmissão selecionada, as bombas RA abrangem taxas de alimentação que variam de algumas gotas a até 36 cm³/min (2.2 in³/min)
  • Direção de acionamento esquerda ou direita
  • Compatível com óleo mineral e sintético
  • Versões à prova de vibrações, marítimas e ATEX disponíveis
SKF logo