Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

EBP

Bomba eletropneumática para tambor

Bomba eletropneumática para tambor SKF
Bomba eletropneumática para tambor SKF

A bomba eletropneumática para tambor é utilizada para fornecer lubrificante a um sistema centralizado. A tradicional válvula pneumática do motor foi substituída por uma válvula solenoide. Com o equipamento adequado, é possível usar a bomba EPB com reservatórios de lubrificante tipo bolsa.

Apropriada para tambores de lubrificante de 18, 50 e 180 kg (40, 120 and 400 lb), a EPB está disponível em duas versões: ECO e STA. A versão ECO é indicada para uso com conjuntos de tampas ECO, e a versão STA funciona com conjuntos de tampa STA, LG e OS.

Características e benefícios:

  • O motor pneumático controlado eletronicamente que dispensa lubrificação permite controle preciso da saída da bomba
  • O menor número de componentes mecânicos estende a vida útil do motor pneumático
  • Inclui sistema de autodiagnóstico
  • Opera de maneira eficaz em uma ampla faixa de temperaturas
  • Classificação de proteção IP 65
SKF logo