Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Lubrigun

Bomba de pistão para tambores operada a ar

Lubrigun 82050
Lubrigun 82050
Lubrigun 82050 com guindaste
Lubrigun 82050 com guindaste

As bombas operadas a ar Lubrigun de desempenho comprovado são encontradas em instalações industriais no mundo todo. Ideais para aplicações de alta pressão, essas bombas incluem um motor pneumático com potente deslocamento e distância de 63,5 mm (2.5 in) As bombas Lubrigun estão disponíveis para tambores de 50 kg (120 lb) e 180 kg (400 lb).

Para aplicações de linha dupla, a Lubrigun utiliza um guindaste para bomba, conexão de linha de retorno, interruptor de nível baixo, unidade de manutenção e mangueiras de conexão.

Características e vantagens:

  • Projeto leve com cabeçote fundido em zinco para resistência à corrosão
  • Corpo inteiriço de saída da bomba suporta alta pressão do lubrificante
  • ProjetoDesign de dupla ação proporciona alta pressão e entrega uniforme entrega tanto nos cursos ascendentes como nos descendentes
  • Silenciador integrado e patenteado minimiza o ruído
  • Motor pneumático pré-lubrificado não precisa de lubrificador externo
  • Válvula de ar mecânica assistida pneumaticamente para escorva positiva
  • Êmbolo e bucha de aço temperado resistem à abrasão e estendem a vida útil da bomba
SKF logo