Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

P(F)(W)-289

PF-289
PF-289
PFW-289
PFW-289
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
     P(W): óleo
    PF(W): graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 1,5 l
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento: 10 cm³/curso
  • Pressão operacional: 3,5 - 10 bar
  • Temperatura ambiente: de 10 a 40 °C


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo