Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PEF / PEU

Pneumatically operated pump for use with single-line systems

PEF-99W-S
PEF-99W-S
PEF-90

These pneumatically actuated piston pumps were designed for intermittently operated, single-line centralized lubrication systems with piston distributors. The valve set required for pressure relief and limitation is included.

Features and benefits:

  • Driven by on-board compressed air system
  • Optional integrated control
  • Electrical monitoring via external controller or SPS
  • Simple handling
  • Suitable for use with single-line metering devices

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo