Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PFEP

Pneumatically operated pump for use with single-line systems

PFEP-15-1.0
PFEP-15-1.0

These pneumatically actuated plunger pumps were developed for intermittently operated, single-line centralized lubrication systems with piston distributors. They include a set of valves required for pressure relief and pressure limitation. Versions are available with or without fill-level switches to monitor critical levels of lubricant.

Features and benefits:

  • Simple handling
  • Optional low-level control for reservoir

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo