Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

POEP/PFEP

POEP-15-1,0
POEP-15-1,0
PFEP-15-1,0
PFEP-15-1,0
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    POEP: altas temperaturas
    PFEP: graxa (grau NLGI 000 e 00)
  • Capacidade do reservatório: 0,5, 1,0 e 1,7 l/kg
  • Número de saídas: uma entrada à esquerda ou à direita (G1/4)
  • Deslocamento: 15 cm³/curso
  • Pressão operacional: máx. 60 bar


Características especiais:
  • Monitoramento: conjunto de válvulas necessário para alívio e limitação de pressão

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo