Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

PPS30

PPS30
PPS30 - conceito de reabastecimento simplificado
PPS30 - para uso com óleo e graxa fluida
PPS30 - para uso com óleo e graxa fluida
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante:
    Óleo mineral e sintético (viscosidade operacional 20–1 500 mm²/s)
    Graxa fluida de graus NLGI 000 e 00
  • Capacidade do reservatório: 1,5 l
  • Número de saídas: máx. 3
  • Deslocamento: 30 cm³/curso
  • Pressão operacional: até 27 bar (dependendo da pressão do ar de entrada)


Benefícios:
  • Design extremamente compacto e leve com aparência moderna
  • Funcionalidade concentrada com válvula de alívio e sensores eletrônicos integrados
  • Pequeno consumo de ar durante toda a vida útil 
  • Independente de padrões nacionais/regionais

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo