Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

PPU

PPU-5
PPU-5
PPU-35
PPU-35
Bombas de pistão operadas pneumaticamente para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa até a classe NLGI 2
  • Capacidade do reservatório:
    BF2.5: 2,5 kg
    BF5: 5 kg
  • Número de saídas: 1
  • Deslocamento:
    PPU-5: de 0,1 a 0,5 cm³/curso;
    PPU-35: de 0,7 a 3,5 cm³/curso
  • Pressão atuante: 4,5 - 10 bar
  • Temperatura operacional: de 10 a 60 °C

SKF logo