Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

PVP

Bomba de tambor PVP
PVP
Bomba de lubrificação operada pneumaticamente projetada para o suprimento contínuo de lubrificante para os sistemas de lubrificação progressiva centralizada SKF ProFlex.

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo ou graxa até grau NLGI 2
  • Capacidade do tambor: 50 ou 200 kg
  • Vazão: 18 cm3/min
  • Pressão de entrada do ar: de 3 a 8 bar
  • Pressão operacional máx.: 300 bar
  • Temperatura operacional: de –10 a 70 ℃
Características especiais:
  • Para barris de óleo (50 ou 200 kg) ou barris de óleo (50 ou 180 l)
  • Vazão ajustável: 1,2 ou 3 cm³/curso com frequência operacional máxima de 6 cursos/min
SKF logo