Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

DSC

DSC1
DSC1
DSC2
DSC2
Pressostato para sistemas de lubrificação centralizada de linha simples SKF MonoFlex

Características técnicas:
  • Lubrificante: óleo e graxa fluida
  • Faixa de pressão de comutação: de 1 a 100 bar
  • Valores limites elétricos: de 9 a 35 V CC
  • Conexão elétrica: Conector de plugue M12x1
  • Faixa de temperaturas: de –10 a 80 °C
  • Tipo de contato/saída de sinal: Elétricas 


Características especiais:
  • Configuração e programação fáceis dos pontos do pressostato, indicação de pressão e lógica de comutação
  • Várias unidades de pressão selecionáveis
  • Saída dupla com tela digital para pressão e ponto de comutação

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo