Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

DU 1

Válvula inversora

Válvula inversora DU 1
Válvula inversora DU 1

Disponíveis nas versões pneumática, elétrica ou hidráulica, as válvulas inversoras DU 1 foram desenvolvidas principalmente para uso em sistemas de lubrificação de linha dupla. Essas válvulas inversoras realizam a descarga alternada do lubrificante fornecido pela bomba para uma das duas linhas principais. Ao mesmo tempo, a outra linha está conectada à conexão da linha de retorno da bomba. A pressão de comutação é ajustável.

Características e vantagens:

  • Confiável, mesmo para graxa dura
  • O processo de inversão é iniciado automaticamente quando a pressão predefinida é atingida
  • Pressão operacional máxima de 350 bar, 5 076 psi
  • Várias posições de montagem
  • Funciona eficientemente em temperaturas variando de
    de -20 a +80 °C; -4 to +176 °F
  • Chave de controle opcional

Configure o produto de acordo com suas necessidades, faça download do arquivo CAD

SKF logo