Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

SKF EasyRail Airless

Legenda - descrição do sistema
(1) Reservatório
(2) Divisor de vazão
(3)Unidade de controle com sensor de curva 
(4) Bomba com bocal de pulverização

SKF EasyRail Airless

Sistema de lubrificação de linha circular para veículos de bonde e metrô

O SKF EasyRail Airless opera através da saída do lubrificante por bombas eletromagnéticas, de forma que os lubrificantes são aplicados em uma quantidade definida no flange da roda, sem usar ar comprimido.

Cada unidade de bocal e bomba é equipada com um sistema de aquecimento que ajuda a garantir o fornecimento de lubrificante, mesmo sob condições climáticas desafiadoras. Dependendo dos requisitos operacionais, três projetos de bocal diferentes podem ser oferecidos para instalação. As soluções personalizadas estão disponíveis sob encomenda. Uma bomba de pistão KFG funciona como unidade de recirculação e reservatório de lubrificante.
As bombas eletromagnéticas esguicham quantidades pré-dosadas muito pequenas de lubrificante em altas frequências no flange da roda, na face posterior ou mesmo diretamente no topo do trilho.

Aplicações

Os sistemas SKF EasyRail Airless são usados em vagonetes ou sistemas de veículos ferroviários leves e metrôs, onde o fornecimento de ar comprimido não está disponível.

Ao esguichar nas rodas (tipicamente em curvas), a velocidade do veículo deve estar entre 30 e 70 km/h, dependendo do tipo de lubrificante selecionado.

SKF logo