Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

SKF EasyRail Compact

Legenda - descrição do sistema
(1) Bomba de pistão com reservatório 
(2) Bloco de válvula 
(3)
Unidade de controle com sensor de curva  (4) Bocal de pulverização 
(5) Divisor de vazão

SKF EasyRail Compact

Sistemas de lubrificação de linha simples para veículos ferroviários

O SKF EasyRail Compact opera por meio da dosagem homogênea de lubrificante. A dosagem é definida, antes de chegar à unidade de bombeamento. O ar comprimido é o meio de transporte. O lubrificante movimenta-se pelo sistema de tubulações através do divisor de vazão em direção aos bocais de pulverização que distribuem uniformemente o lubrificante para o flange da roda.

Portanto, apenas uma linha é instalada, que conduz o lubrificante e o ar comprimido ao mesmo tempo. A mistura de ar e lubrificante é dividida em partes iguais no divisor de vazão quando as condições de vazão preponderante na saída ramificam-se semelhantemente. Opcionalmente, é possível substituir o divisor de vazão por uma válvula para lubrificar a roda esquerda e a direita de forma independente.

Aplicações

Os sistemas SKF EasyRail Compact podem ser usados universalmente em todos os segmentos de veículos, desde transportes urbanos e regionais, até trens interurbanos e locomotivas. A facilidade na instalação também permite modernizações mais rápidas de veículos ferroviários. É a solução mais simples para aplicações que podem tolerar um determinado grau de variações de padrão de pulverização e tempos de ciclo mais longos.

Documentos relacionados

SKF logo