Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Compressores centrífugos

REPH 16MW Booster Zapadno Tarkosalinskoe
Transmissões e compressores independentes
Os rolamentos magnéticos SKF S2M equipam trens de compressores completos, incluindo motores elétricos de alta velocidade, turbinas a vapor e transmissões de turbinas a gás. A remoção de rolamentos lubrificados com óleo da operação permite a redução do consumo de energia de compressores, bem como a realização de atividades de manutenção e monitoramento. Durante os 20 anos de vida útil típica de um compressor, os rolamentos magnéticos SKF S2M podem proporcionar uma economia de custo significativa em comparação com os modelos de rolamentos lubrificados com óleo.
Compressores hermeticamente vedados GE

Compressores hermeticamente vedados
Os rolamentos magnéticos são a única opção adequada para compressores hermeticamente vedados. A SKF já colocou em operação mais de 130 deles, especializando-se em projetos de máquinas complexos e desafiando os limites do desempenho para maximizar a capacidade da máquina. 

Qual é o resultado? Operações e soluções mais flexíveis para processos rigorosos, áreas urbanas e aplicações remotas não assistidas.

Estator de rolamentos magnéticos
Compressor de 25 MW operando há mais de 27 anos
Desde meados da década de 80, os primeiros compressores equipados com rolamentos magnéticos SKF S2M operam continuamente com as mais altas taxas de disponibilidade. Mais recentemente, a SKF foi a pioneira em trens de compressores upstream offshore com acionamentos elétricos de alta velocidade no Mar do Norte, oferecendo recursos avançados em operações remotas.
SKF logo