Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Efluentes

Soluções de motor magnético permanente de alta velocidade para ventiladores de aeração.

Motor magnético permanente de ventilador de aeração
Cortando custos de energia em unidades de tratamento de efluentes?
É melhor começar pelos sistemas de ventiladores de aeração. Em uma unidade de tratamento de médio porte, eles podem operar com dois a cinco ventiladores centrífugos e responder por 40% a 80% do consumo de energia total da instalação. Porém, com o sistema de motor magnético permanente de alta velocidade SKF, os ventiladores de aeração podem ser até 40% mais eficientes do ponto de vista energético em relação aos modelos tradicionais.

Economize com um sistema magnético completo da SKF
As soluções de motor magnético permanente da SKF combinam a tecnologia avançada e livre de contato de um motor magnético permanente (PMM) de alta velocidade e rolamentos magnéticos ativos com um sistema de controle integrado e um acionamento com velocidade variável (VSD)
No caso de ventiladores centrífugos, poucas tecnologias oferecem a eficiência energética e a confiabilidade possíveis com essa combinação. E apenas a SKF a oferece como uma solução completa de uma única fonte.

Vantagens do PMM SKF para ventiladores
  • Reduz o TCO (custo total de propriedade).
  • Corta o consumo de energia de 10 a 40%
  • Aumenta a vida útil e a confiabilidade
  • Excede as taxas de MTBF de 100 mil horas
  • Reduz o desgaste de componentes
  • Eliminar os riscos de contaminação com óleo
  • Reduz os níveis de ruído em até 30%
  • Diminui o tamanho dos modelos
SKF logo