Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Motores elétricos de magneto permanente

Motor magnético permanente de ventilador de aeração

A SKF projeta, desenvolve e fabrica uma ampla linha de motores síncronos de ímã permanente (PMSM, permanent magnet synchronous motors) e geradores para uma grande variedade de aplicações e setores. Esses motores têm uma potência que varia de dezenas de quilowatts a 1 MW e em velocidades de rotação de até 100.000 rpm.


Eles se ajustam perfeitamente aos rolamentos magnéticos em uma solução integrada que oferece eficiência energética mais alta em carga total ou parcial quando comparados a outros tipos de transmissão, incluindo as com redução. 

  • Recursos integrados de monitoramento e diagnóstico para detectar antecipadamente anormalidades
  • Os fabricantes podem reduzir a pegada e a complexidade da máquina e melhorar a eficiência e o desempenho globais
  • Os usuários finais se beneficiam de uma instalação eficiência do ponto de vista energético com custos operacionais mais baixos, simplicidade de operação e um nível máximo de confiabilidade e durabilidade

Nosso escopo de suprimentos pode variar de componentes essenciais a um pacote completo, o que permite que o cliente tenha flexibilidade no projeto e desfrute das vantagens de contar com um fornecedor único.

SKF logo