Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Calços esféricos

Calços para corrigir pés mancos angulares

Calços esféricos SKF

Os calços esféricos SKF eliminam problemas com pés mancos angulares e podem ser usados em combinação com calços pré-cortados tradicionais.
O pé manco é uma condição comum encontrada em equipamentos rotativos e que torna os alinhamentos demorados e, frequentemente, malsucedidos. Embora o pé manco paralelo possa ser corrigido com calços tradicionais, é possível corrigir os casos angulares de modo eficaz com os calços esféricos ou os calços SKF Vibracon.

Características do produto:

  • Compensação de pé manco angular de até dois graus
  • Pode ser usado em conjunto com calços tradicionais
  • Adequado para o tamanho de parafuso M10-M42 (3/8” – 1½”)
  • Fabricado com aço inoxidável de alta qualidade, que permite a reutilização
  • Não é necessária nenhuma habilidade para instalação
  • Fornecido em embalagens com duas unidades
SKF Spherical shims - soft foot
Pé manco paraleloPé manco angular
Pé curtoPé curvoCom ângulo
Dimensões
SKF Spherical shims
DesignaçãoA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)
SM SPS-A25050153.9
SM SPS-B27575235.5
SM SPS-C2100100327.0
SM SPS-D2125125447.5
Se não encontrar o produto adequado, entre em contato com seu distribuidor autorizado SKF local ou seu representante de vendas SKF.
SKF logo