Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Aquecedores de Indução SKF

Agora com 10% de desconto nos produtos seleccionados


Consciente da existência de falhas prematuras nos rolamentos devido a erros de montagem e da fadiga imposta aos operadores neste processo, a SKF foi pioneira na utilização de aquecimento por indução portátil, na década de 1970. Desde então, a tecnologia tem vindo a evoluir e a SKF tem estado na vanguarda do desenvolvimento de aquecedores por indução mais seguros, eficientes e de fácil utilização.

 

Os aquecedores de indução da SKF apresentam um elevado desempenho, com o seu desenho exclusivo, geralmente, consomem apenas 50% de energia eléctrica necessária para a indução de calor no rolamento, quando comparado com outros aquecedores disponíveis no mercado. Assim sendo, ao utilizar um aquecedor de indução da SKF, ajuda à redução do custo total de propriedade.

 

A ampla gama de aquecedores por indução da SKF pode ser utilizada para o aquecimento eficiente de rolamentos e peças, quer de grandes ou reduzidas dimensões. Equipados com uma avançada electrónica de potência, permitem um controlo preciso da corrente eléctrica que ajuda a controlar a taxa de incremento da temperatura e apresentam uma opção de ajuste de potência em duas etapas (50% / 100%) que possibilita que rolamentos pequenos possam ser aquecidos de forma segura e com menos consumo de energia. Para o aquecimento de outros componentes que não rolamentos, todos os aquecedores são equipados com um controlador de tempo de aquecimento.


A protecção térmica contra sobreaquecimento reduz o risco de danos à bobina de indução e à electrónica do componente, aumentando a sua fiabilidade e segurança, e a desmagnetização automática reduz o risco de contaminação por fragmentos ferrosos após o aquecimento.

 

Atenta à importância que ergonomia e segurança representam para os operadores, os aquecedores por indução da SKF são equipados com braços de suporte que levam à redução do risco de queda do rolamento aquando do seu aquecimento, e barras ergonómicas que ajudam a reduzir a fadiga do operador. Além disso, o exclusivo controlo remoto permite ao operador controlar o aquecedor a uma distância segura do rolamento quente, contribuindo assim para a sua segurança.


Aproveite a campanha a decorrer até 31 de Dezembro 2013 e adquira um dos seguintes equipamentos, no Distribuidor Autorizado SKF mais perto de si. 

Instruções on-line para montagem e desmontagem de rolamentos

Em skf.com/mount, oferecemos-lhe um serviço gratuito de informações online para montagem e desmontagem de rolamentos e chumaceiras SKF, em 13 idiomas. 

Aqui encontra instruções passo a passo para montagem e desmontagem. O sistema também oferece informações sobre ferramentas e lubrificantes apropriados. 
Com este serviço gratuito na internet, a experiência da SKF está ao seu alcance, a qualquer hora, no mundo inteiro.

SKF Heaters Series TIH

SKF logo