Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

Luvas resistentes ao calor

Para manusear com segurança componentes aquecidos até 150 °C (302 °F)

Luvas resistentes ao calor da série TMBA G11
As luvas resistentes ao calor da série SKF TMBA G11 foram projetadas especialmente para o manuseio de rolamentos aquecidos. Elas são feitas de um material especial para obter a seguinte combinação de características:
  • Não soltam fiapos
  • Resistentes ao calor de até 150 °C (302 °F)
  • Resistentes a cortes
  • Não contêm amianto
  • Testadas e certificadas contra riscos mecânicos (EN 388) e térmicos (EN 407)


Dados técnicos
Designação
TMBA G11
Tamanho do pacote
1 par
Tamanho
9
Cor
branca

SKF logo