Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CAED ANR

CAED ANR
Unidade de controle compacta para um atuador com feedback de posição analógica

Características e vantagens

  • Unidade de controle compacta de potenciômetro
  • Tensão de alimentação 24 V CC
  • Proteção contra sobrecarga eletrônica, pré-ajuste de fábrica em 5 ou 9 A
  • Indicação de LED para corte de sobrecarga
  • Todas as conexões feitas no terminal de parafusamento frontal
  • Fácil instalação
Dados técnicos do CAED ANR
Tensão de entrada
de 22 a 28 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
2 min /8 min
Proteção de IP
40

SKF logo