Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CAED

CAED
Unidade de controle compacta para um atuador

Características e vantagens

  • Placa PC confiável para motores CA monofásicos
  • Pode ser usado com 120 V CA ou 230 V CA
  • Sinal de baixa tensão por cabo de transmissão
  • Opção integrada para chaves limitadoras
  • Opção integrada para proteção térmica
  • Fácil instalação por meio de terminais de parafusamento frontais
  • Projeto compacto
  • Fácil integração no fechamento do compartimento
Dados técnicos do CAED
Tensão de entrada
de 22 a 29 V CC
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN8)
1
Ciclo de trabalho (intermitente)
2 min /8 min
Proteção de IP
31
Aprovações
EN 50081-1/EN 50082-1/EN 60601-1-2

SKF logo