Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CAEV

CAEV
Unidade de controle compacta para um atuador

Características e vantagens

  • Unidade de controle liga/desliga compacta
  • Tensão de alimentação 24 V CC
  • Tensão de saída 24 V CC
  • Proteção contra sobrecarga eletrônica
  • Indicação de LED para corte de sobrecarga
  • Fácil instalação por meio de terminal de parafusamento frontal

  • Econômico
Dados técnicos do CAEV
Tensão de entrada
120/230 V CA
Tensão de saída
120/230 V CA
Portas do atuador (DIN 8)
1

SKF logo