Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Unidades de controle

Unidades de controle
Um grande número de unidades de controle está disponível para operar os atuadores lineares/rotativos e os pilares telescópicos. As unidades de controle podem apresentar entrada CA (100 a 240 V) ou CC. Há unidades de controle capazes de gerenciar um único atuador, e também unidades que permitem a conexão de até seis atuadores e vários HMI externos. Há também uma unidade de controle capaz de operar atuadores CC usando uma bateria (é necessário cabo de alimentação para recarga).
SKF logo