Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

VCU

VCU
Unidade de controle compacta para um máximo de cinco atuadores. A parametrização individual das saídas do motor está disponível. Unidade de controle aprovada medicamente.

Características e Benefícios

  • Corte sumário de corrente
  • Corte individual da corrente em cada canal
  • Três ou cinco saídas de motor (DIN8)
  • Vida útil longa > 100 mil ciclos
  • Segurança contra falha única
  • Saída de 30 A versão CC
  • Sistema plug and play facilitado
  • Fácil de limpar
  • Aprovado para aplicações médicas
Informações técnicas:
Tensão de entrada
120-230 V CA
Tensão de saída
24 V CC
Portas do atuador (DIN 8)
Três ou cinco
Ciclo de trabalho (intermitente)
1 min /9 min
Proteção de IP
X4
Aprovações
EN 60601-1/UL 60601-1

Ficha técnica
Manual de operação
SKF logo