Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CASM-63

Feito de materiais de alta qualidade, o CASM é uma unidade linear projetada para suportar até as condições mais rigorosas. Essa unidade linear está disponível com fuso de esferas ou trapezoidais em diferentes tamanhos e distâncias de deslocamento para se adaptar à mais ampla gama de aplicações

Uma das características do CASM está nos sistemas de vedação compostos por: 
  • vedações (anel raspador e vedações planas), que oferecem proteção padrão IP54S
  • filtro sinterizado que compensa diferenças de pressão na unidade linear durante o movimento.
Juntamente com um motor, o CASM torna-se um dispositivo eletromecânico. 
A SKF oferece diversas opções de fixação e diversos adaptadores de motores para conectar o motor de sua escolha. Essa vantagem reduz os custos com projeto e programação.

Quer seja necessária alta velocidade, elevação de grandes pesos ou precisão, o CASM é a solução para atender suas principais necessidades. 

Devido à maior eficiência dos sistemas eletromecânicos, a escolha pela substituição dos cilindros pneumáticos tornou-se clara. 
Além de uma imensa economia de energia (cerca de 90%), a solução eletromecânica oferece muitos benefícios, como menor contaminação, ruído e manutenção. Por consequência, o uso de soluções eletromecânicas leva a uma importante redução de custos e é a melhor escolha para a maioria das aplicações.
SKF logo