Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CAHM-31

A linha CAHM-31 consiste em atuadores de elevação por eixo-árvore com engrenagens helicoidais. Eles atendem às mais altas exigências tanto para aplicações industriais quanto outros tipos de aplicações. Os atuadores estão disponíveis em diversas versões diferentes de motor. A CAHM-31 oferece movimentos robustos, rápidos e silenciosos com alta segurança e ciclo de trabalho. Os atuadores incluem muitas opções de interface como codificador Hall, interruptor final, extremidade de eixo, etc.
Informações técnicas:
Push load 
up to 4 000 N 
Pull load up to 4 000 N
Speed (full load) up to 50 mm/s 
Stroke 100 to 700 mm 
Voltage 12/24 V DC
Operating temperature 
-10 to +40 °C
Type of protection 
IP 54

Ficha técnica
SKF logo