Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Série CAHM

CAHM-31
A série CAHM consiste em atuadores de elevação por eixo-árvore com engrenagens helicoidais. Eles atendem às mais altas exigências tanto para aplicações industriais quanto outros tipos de aplicações. Os atuadores estão disponíveis em diversas versões diferentes de motor. A série CAHM oferece movimentos robustos, rápidos e silenciosos com alta segurança e ciclo de trabalho. Os atuadores incluem muitas opções de interface como codificador Hall, interruptor final, extremidade de eixo, etc.

Características e benefícios

  • Ideal para aplicações de carga pesada 
  • Amplo alcance de velocidade/força 
  • Projeto robusto

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais

Visão geral dos produtos


Carga dinâmicaVelocidadeTensão
CAHM-31até 4.000 Naté 50 mm/s12/24 V CC
CAHM-35até 15.000 Naté 55 mm/s24 V CC
CAHM-50até 30.000 Naté 45 mm/s3 x 400 V CA
CAHM-65até 50.000 Naté 74 mm/s3 x 400 V CA
Clique na imagem abaixo para as fichas técnicas e os modelos 3D dos produtos
SKF logo