Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

CAR40 

CAR40
A linha CAR de atuadores industriais oferece um padrão único de desempenho, durabilidade e confiabilidade. O projeto compacto incorpora peças bem comprovadas, como o fuso de esferas recirculantes de alta eficiência da SKF, o conjunto do redutor de engrenagens resistente e os motores CC e CA de alta qualidade. Tudo isso para proporcionar o melhor desempenho possível com longa vida útil operacional. Requisitos de aplicações individuais podem ser facilmente combinados graças ao conceito de projeto modular. Essa variante é equipada com um fuso de esferas.
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 6.000 N
Velocidade (carga completa)
até 40 mm/s
Curso
De 50 a 700 mm
Tensão
12/24 V CC ou 120/230 V CA
Temperatura operacional
de -20 a +70 °C
Tipo de proteção
IP 50/20/44

Ficha técnica
SKF logo