Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Série Ecomag

Série Ecomag
Os atuadores lineares Ecomag permitem o movimento acionado por energia seguro e preciso de camas, mesas e cadeiras para pacientes em hospitais, clínicas, instalações de reabilitação e locais de assistência domiciliar. Esses sistemas compactos e econômicos apresentam projeto modular que promove a personalização dos requisitos das aplicações mais exigentes.

Características e Benefícios

  • Compacto
  • Econômico
  • Operação silenciosa
  • A unidade de controle pode ser montada no atuador
Informações técnicas:
Carga de empuxo
até 6.000 N
Carga de tração
até 4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 9 mm/s
Curso
de 50 a 300 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP X4S

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
  • Alimentos e bebidas
  • Veículos fora de estrada
  • Energia renovável: solar
  • Papel e Celulose
  • Manuseio de materiais
SKF logo