Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

Interruptores de pé

Interruptores de pé PFP
Com os interruptores de pé elétricos, atuadores de corrente contínua podem ser operados. Os botões maiores permitem um controle fácil e preciso dos atuadores. Dependendo do plugue, os interruptores de pé podem ser usados em diferentes unidades de controle.
SKF logo