Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

CAWA

CAWA
CAWA
O CAWA é um atuador linear potente e resistente, porém compacto, projetado para cargas suspensas verticalmente. Sua operação suave e suas linhas limpas o tornam especialmente adequado para o uso em elevadores de pacientes e aplicações semelhantes.

Características e vantagens

  • Compacto
  • Lubrificado para toda a vida útil
  • Alta confiabilidade operacional
  • Seleção de fixações dianteiras
  • Potente
Dados técnicos do CAWA
Carga de empuxo
1.650 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
14 mm/s
Curso
de 500 a 1.000 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 5 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo