Cookies no site da SKF

A SKF usa cookies nos sites para ajustar ao máximo as informações exibidas com as preferências de nossos visitantes, como as opções de país e idioma.

Você aceita o uso de cookies da SKF?

CPI

Imagem do CPI
CPI
O CPI TELEMAG é um suporte muito estável, forte e robusto para o ajuste de altura de estações de trabalho industriais. Aplicações de clientes típicas são linhas de montagem, mesas de empacotamento, salas de monitoramento ou centrais de atendimento. Em função da crescente produtividade, flexibilidade e velocidade nas linhas de produção, as estações de trabalho ajustáveis tornam-se cada vez mais importantes. Essa tendência também é sustentada pelas novas regulamentações de saúde e segurança que exigem estações de trabalho ergonômicas.

Características e vantagens

  • Movimento rápido
  • Robusto e estável
  • Tubo externo com fenda em T
Dados técnicos do CPI
Carga de empuxo
1.000 - 4.000 N
Carga de tração
1.000 - 4.000 N
Velocidade (carga completa)
31 a 11 mm/s
Curso
de 200 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
30

Mais informações técnicas

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo