Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

TLC

TLC
As colunas de elevação TLC oferecem soluções compactas, rápidas e potentes que proporcionam força de empuxo ou tração para cargas de até 4.000 N usando motores CA. Idealmente adequadas para aplicações médicas, industriais e comerciais, seus perfis de alumínio rígido e placas de deslize de precisão permitem que as colunas elevem cargas deslocadas sem dobrar. A tecnologia de engrenagens única e eficiente contribui para a capacidade da alta força de empuxo e menores níveis de ruído.

Características e benefícios

  • Carga de tração ou empuxo
  • Projeto compacto
  • Silencioso
  • Robusto
  • Plug and play
Informações técnicas:
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
4.000 N
Velocidade (carga completa)
até 11
Curso
de 100 a 700 mm
Tensão
120/230 V CA
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 20/30

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo