Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

TLT

TLT
As colunas de elevação TLT oferecem soluções extremamente compactas, rápidas e potentes que proporcionam força de empuxo para cargas de até 4.000 N usando um conjunto duplo de motores CC. A coluna tem uma dimensão integrada muito pequena e pode garantir a melhor relação entre comprimento retraído e curso máximo. Idealmente adequadas para aplicações médicas, industriais e comerciais, seus perfis de alumínio rígido e placas de deslize de precisão permitem que as colunas elevem cargas deslocadas sem dobrar. A tecnologia de engrenagens única e eficiente contribui para a capacidade da alta força de empuxo e menores níveis de ruído.

Características e benefícios

  • Carga de tração ou empuxo
  • Projeto compacto
  • Silencioso
  • Robusto
  • Plug and play
Informações técnicas:
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
0 N
Velocidade (carga completa)
até 25 mm/s
Curso
de 300 a 700 mm
Tensão
24 V CC
Temperatura operacional
de 10 a 40 °C
Tipo de proteção
IP 40

Ficha técnica
Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo