Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

TMS

Imagem do TMA/TMD
TMS
O TMS é um pilar telescópico forte com uma relação ideal entre comprimento recolhido/curso para o levantamento de cargas excêntricas pesadas. O TMS é rápido, silencioso e pode elevar carga central de 400 kg ou carga excêntrica de 150 kg a uma distância de 2 m afastada do pilar.

Características e vantagens

  • Carga de flexão alta
Dados técnicos do TMS
Carga de empuxo
4.000 N
Carga de tração
4.000 N
Curso
de 250 a 700 mm
Temperatura de operacional
de 10 a 40 °C

Manual de operação

Aplicações típicas

  • Medicina
  • Automação de fábrica
SKF logo