Cookies no site da SKF

Nós utilizamos cookies para assegurar que você tenha a melhor experiência em nossos sites e em nossos aplicativos da Web. Caso você continue sem alterar as configurações de seu navegador, entenderemos que você deu seu consentimento para receber cookies. No entanto, você poderá alterar as configurações de cookies de seu navegador a qualquer momento.

cookie_information_popup_text_2[149]

Rolamentos de apoio para fusos de esferas

Rolamentos de apoio para fusos de esferas FLRBU
A SKF oferece uma linha completa de rolamentos de apoio para serem instalados nas extremidades usinadas dos fusos de rolos recirculantes e planetários. Esses rolamentos de apoio incorporam rolamentos de esferas de alto desempenho SKF, além de soluções de vedação eficientes, oferecendo uma vida útil longa a todo o conjunto de fuso de esferas.
Os rolamentos de apoio FLRBU também podem ser utilizados em aplicações de fusos de esferas recirculantes, caso os rolamentos de apoio padrão desenvolvidos para fusos de esferas recirculantes (tipos FLBU, PLBU e BUF) não atendam aos requisitos de carga da aplicação.

Rolamentos de apoio para fusos de esferas FLRBU


Características e benefícios

  • Mancal usinado com precisão, feito de aço polido
  • Rolamentos de esferas de contato angular SKF da série 72 ou 73, com pré-carga, em um arranjo em O (1+1 para tamanhos menores e 2+2 para tamanhos maiores)
  • Arranjos de rolamentos diferentes opcionais sob solicitação, caso a aplicação apresente uma situação de carregamento axial com uma direção preferida (1+3 ou 3+1)
  • Capacidade de carga dos rolamentos correspondente à capacidade de carga do fuso de esferas
  • Duas vedações de lâmina
  • Porca KMT de alta precisão padrão
  • Usinagem padrão da extremidade do eixo do fuso para cada um dos tamanhos FLRBU
  • Linha padrão disponível para fusos de esferas SR com diâmetro nominal de até 80 mm e fusos de esferas SV com diâmetro nominal de até 100 mm. Para fusos de rolos maiores ou aplicações com cargas pesadas, consulte a SKF 
  • Conjunto completo de rolamento pronto para usar, projeto de aplicação simplificado e processo de encomenda facilitado
  • Montagem rápida na extremidade do eixo
  • Eliminação da maioria dos riscos técnicos com o conjunto de rolamentos e vedações
  • Conjunto de rolamentos dispostos em O com pré-carga, proporcionando um posicionamento rígido e preciso do fuso de esferas
  • Lubrificado permanentemente e livre de manutenção
SKF logo